Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 40.0 40.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20197452

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,34 €
50 - 99 3,91 €
100 - 199 3,26 €
200 - 499 3,04 €
500 + 2,17 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,34 €

1 x 4,34 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 40.0
h1 40.0
d2 M10
l1 23.0
Axial load max. kgf 120.0
Radial load max. kgf 22.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä