Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 25.0 20.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20197735

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,98 €
50 - 99 1,78 €
100 - 499 1,58 €
500 + 1,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,98 €

1 x 1,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 25.0
h1 20.0
d2 M8
l1 16.0
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 50.0
Radial load max. kgf 8.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä