Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 60.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20197971

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,24 €
50 - 99 4,99 €
100 - 199 4,68 €
200 - 499 4,37 €
500 - 999 4,06 €
1000 + 3,74 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,24 €

1 x 6,24 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 60.0
h1 60.0
d2 M10
l1 30.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä