Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M8 32.0 37.0 Teräs

Tämä kallistetun pään lyhyt tarkkuussäädin, jossa on lukitusmutteri, on tarkoitettu tarkkaan ja hallinnoituun kulma-asennon säätöön. Se on tarkoitettu pienen tilan käyttökohteisiin, ja se voidaan mukauttaa parhaan suorituskyvyn ja tulosten aikaansaamiseksi.
Tuotekoodi:

20199999

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 75,31 €
5 - 9 67,78 €
10 - 19 64,01 €
20 + 56,48 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

75,31 €

1 x 75,31 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M8
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Kuorma pultilla max. kN 48.0
Kuorma ilman pulttia max. kN 65.00
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä