Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M24 58.0 62.0 Teräs

Tämä kallistetun pään lyhyt tarkkuussäädin, jossa on lukitusmutteri, on tarkoitettu tarkkaan ja hallinnoituun kulma-asennon säätöön. Se on tarkoitettu pienen tilan käyttökohteisiin, ja se voidaan mukauttaa parhaan suorituskyvyn ja tulosten aikaansaamiseksi.
Tuotekoodi:

20200060

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 97,92 €
5 - 9 88,13 €
10 - 19 83,23 €
20 + 73,44 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

97,92 €

1 x 97,92 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M24
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Kuorma pultilla max. kN 37.0
Kuorma ilman pulttia max. kN 210.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä