Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M10 45.0 54.0 Teräs

Tämä kallistetun pään tarkkuussäädin on tarkoitettu tarkkaan ja hallinnoituun kulma-asennon säätöön. Se on tarkoitettu pienen tilan käyttökohteisiin, ja se voidaan mukauttaa parhaan suorituskyvyn ja tulosten aikaansaamiseksi.
Tuotekoodi:

20200848

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 77,80 €
5 - 9 70,02 €
10 - 19 66,13 €
20 + 58,35 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

77,80 €

1 x 77,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M10
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Kuorma pultilla max. kN 92.9
Kuorma ilman pulttia max. kN 120.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä