Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M6 32.0 55.0 Teräs

Tämä korkeuden tarkkuussäädin mahdollistaa liikkeiden, sijaintien tai voimien tarkan säädön lukuisissa eri käyttökohteissa. Niiden kyky tarjota hienosäädettyä hallintaa tekee niistä olennaisia välineitä suunnittelun ja teollisuuden tärkeissä prosesseissa.
Tuotekoodi:

20200572

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 45,63 €
5 - 9 41,07 €
10 - 19 38,79 €
20 + 34,22 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

45,63 €

1 x 45,63 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M6
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Kuorma pultilla max. kN 55.70
Kuorma ilman pulttia max. kN 65.00
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä