Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M10 45.0 29.0 Ruostumaton teräs

Tämä korkeuden tarkkuussäädin mahdollistaa liikkeiden, sijaintien tai voimien tarkan säädön lukuisissa eri käyttökohteissa. Niiden kyky tarjota hienosäädettyä hallintaa tekee niistä olennaisia välineitä suunnittelun ja teollisuuden tärkeissä prosesseissa.
Tuotekoodi:

20201333

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 55,79 €
5 - 9 50,21 €
10 - 19 47,42 €
20 + 41,84 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,79 €

1 x 55,79 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M10
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Kuorma pultilla max. kN 64.01
Kuorma ilman pulttia max. kN 84.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä