Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Ruostumaton teräs

Tämä korkeuden tarkkuussäädin mahdollistaa liikkeiden, sijaintien tai voimien tarkan säädön lukuisissa eri käyttökohteissa. Niiden kyky tarjota hienosäädettyä hallintaa tekee niistä olennaisia välineitä suunnittelun ja teollisuuden tärkeissä prosesseissa.
Tuotekoodi:

20201548

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 54,54 €
5 - 9 49,09 €
10 - 19 46,36 €
20 + 40,91 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

54,54 €

1 x 54,54 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M8
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Kuorma pultilla max. kN 30.86
Kuorma ilman pulttia max. kN 43.40
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä