Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Muoto | Koko | Paksuus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
499475 | 0,2738 € - 0,2984 € | 10200 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Pyöreä
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0,449 € - 1,0235 € | 280 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Neliö
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3691 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Neliö
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,4375 € - 1,4375 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pyöreä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5941 € - 1,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Suorakulma
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,8241 € - 0,9706 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pyöreä
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,2445 € - 2,6134 € | 2244 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Neliö
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,1801 € - 2,4783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
Suorakulma
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,2875 € - 0,36 € | 2125 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Pyöreä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,6708 € - 1,4088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Neliö
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,7954 € - 1,9637 € | 43 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Neliö
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1221 € - 2,1221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
Pyöreä
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4791 € - 0,5983 € | 17000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Pyöreä
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,5334 € - 3,2201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Suorakulma
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4559 € - 0,4559 € | 50 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Pyöreä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.