Valikko Haku

Tarranauha 25.0 mm 50.0 m PA;PE;PP Musta

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Tuotekoodi:

RKWRA-25-BK

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 10,1991 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

509,96 €

50 x 10,1991 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi;Polyesteri;Polypropeeni
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Tyyppi Rulla, vakio
Kokonaispituus 50.0 m
Rullan pituus 25.0 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä