Valikko Haku

Kiinnityshihna 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Essentra tuotenumero:

10214831

Valmistajan tuotenumero:

1347341

85 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koukun materiaali PE;PP
Hihnan materiaali Nailon
Reiän tyyppi No Screw Hole
Tyyppi Standard Tie
With Buckle? Kyllä
Kokonaispituus 300.0 mm
Kokonaisleveys 24.0 mm
Hihnan leveys 16.0 mm
With Screw Hole? Ei
Tullinimike 3926909790

Tuote 1347341 korvaa:

Tarranauha kiristyshihna - muovisolki - Musta, , Ei ruuvin reikää, Sidontahihna, muovisolki
Essentra tuotenumero: 10560501
Valmistajan tuotenumero: RKWDA-16-300-BK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä