Valikko Haku

Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

Tuotekoodi:

1485568

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 151,5315 €
10 + 137,7594 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

151,53 €

1 x 151,5315 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustyyppi Kierretappi
Kierrekoko M16
Pohjan tyyppi Rigid
Kääntyvä nivel 15 °
Pulttijalusta Without Bolt Hole
Väri Musta
Pohjan halkaisija 100.0 mm
Erityisominaisuudet Hygieeninen
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä