Valikko Haku

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Varastossa

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
16,2058 € - 43,7016 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
7,5162 € - 19,752 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
42,9639 € - 59,2902 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
5,498 € - 7,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
17,0122 € - 49,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
75,0133 € - 78,9804 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
19,528 € - 48,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
13,6778 € - 35,7088 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
17,9092 € - 48,3306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
78,5796 € - 82,7337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
7,7541 € - 14,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
11,4025 € - 33,0445 € 2 Varastossa
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
15,9654 € - 39,8861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
52,3544 € - 138,9035 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
6,4859 € - 17,2219 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
22,828 € - 57,0306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
19,9767 € - 37,2247 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
24,805 € - 68,5714 € 4 Varastossa
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
125,3428 € - 131,9545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
108.0 mm
Ruostumaton teräs
102.0 mm
39,6374 € - 39,6374 € 4 Varastossa
M12
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
  • / 4
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

HVTME-5SS

Hinta-alue
43,7016 € - 16,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kupari

HVTM-15

Hinta-alue
19,752 € - 7,5162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Kupari

HVTM-35

Hinta-alue
59,2902 € - 42,9639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Teräs

HVTM-5N

Hinta-alue
7,3178 € - 5,498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

HVTM-10SS

Hinta-alue
49,3014 € - 17,0122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Ruostumaton teräs

HVTM-30SS

Hinta-alue
78,9804 € - 75,0133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

HVTME-10SS

Hinta-alue
48,9631 € - 19,528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kupari

HVTME-20

Hinta-alue
35,7088 € - 13,6778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kromi

HVTME-25N

Hinta-alue
48,3306 € - 17,9092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Ruostumaton teräs

HVTME-30SS

Hinta-alue
82,7337 € - 78,5796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kupari

HVTME-5

Hinta-alue
14,449 € - 7,7541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

HVTM-20N

Hinta-alue
33,0445 € - 11,4025 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

HVTM-5SS

Hinta-alue
39,8861 € - 15,9654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kromi

HVTM-25SS

Hinta-alue
138,9035 € - 52,3544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

HVTME-10N

Hinta-alue
17,2219 € - 6,4859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

HVTME-15SS

Hinta-alue
57,0306 € - 22,828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kupari

HVTME-25

Hinta-alue
37,2247 € - 19,9767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Kromi

HVTME-30N

Hinta-alue
68,5714 € - 24,805 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Ruostumaton teräs

HVTME-35SS

Hinta-alue
131,9545 € - 125,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 60.0 mm M12 150.0 mm Kromi

550097

Hinta-alue
39,6374 € - 39,6374 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    20°