Valikko Haku

Kuusiomutteri TR16 x 8 24.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Tuotekoodi:

20148317

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,05 €
10 - 19 7,25 €
20 - 49 6,84 €
50 - 99 6,44 €
100 + 6,04 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,05 €

1 x 8,05 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR16 x 8
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 16.0
Nousu 8.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 365.0
A/F tol. h11 24.0
Paino kg 0.065
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä