Valikko Haku

Kuusiomutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on vasenkätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Tuotekoodi:

20148423

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,513 €
10 - 19 13,06 €
20 - 49 12,34 €
50 - 99 11,61 €
100 + 10,88 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,51 €

1 x 14,513 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR24 x 5
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 5.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 845.0
A/F tol. h11 36.0
Paino kg 0.219
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä