Valikko Haku

Kuusiomutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Tuotekoodi:

20148508

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,46 €
10 - 19 21,11 €
20 - 49 19,94 €
50 - 99 18,77 €
100 + 17,60 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,46 €

1 x 23,46 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR32 x 6
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 32.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1430.0
A/F tol. h11 50.0
Paino kg 0.567
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä