Valikko Haku

Kuusiomutteri TR40 x 14 60.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Tuotekoodi:

20148553

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,8325 €
10 - 19 50,25 €
20 - 49 47,46 €
50 - 99 44,67 €
100 + 41,87 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,83 €

1 x 55,8325 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR40 x 14
Lähtöjen määrä 2.0
Nousu 14.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Paino kg 0.893
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä