Valikko Haku

Teräsnupit

Varastossa

Vyötärön muotoiset nupit ovat kaarevia, tiimalasin muotoisia, ja niissä on tukeva tartuntapinta, joka on myös mukava. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Nupin materiaali Kokonaiskorkeus Osta
18,4687 € - 45,6645 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ruostumaton teräs
Uros
Ruostumaton teräs
36.0 mm
35,9836 € - 80,0944 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ruostumaton teräs
Uros
Ruostumaton teräs
53.0 mm
44,5167 € - 117,9342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Sinkitty teräs
Uros
Teräs
60.0 mm
33,8718 € - 89,7715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Sinkitty teräs
Female
Teräs
37.0 mm
17,1808 € - 38,2487 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Female
Ruostumaton teräs
18.0 mm
44,8106 € - 99,7375 € 49 Varastossa
M10
Ruostumaton teräs
Female
Ruostumaton teräs
42.0 mm
14,4593 € - 43,4658 € 79 Varastossa
M6
Sinkitty teräs
Female
Teräs
24.0 mm
30,5236 € - 80,8645 € 10 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Uros
Teräs
53.0 mm
18,9757 € - 57,0996 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Sinkitty teräs
Female
Teräs
29.0 mm
38,3813 € - 101,6742 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Sinkitty teräs
Female
Teräs
42.0 mm
17,4043 € - 43,0518 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruostumaton teräs
Female
Ruostumaton teräs
24.0 mm
39,564 € - 88,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Female
Ruostumaton teräs
37.0 mm
15,9247 € - 39,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruostumaton teräs
Uros
Ruostumaton teräs
28.0 mm
24,9723 € - 61,8148 € 49 Varastossa
M8
Ruostumaton teräs
Uros
Ruostumaton teräs
43.0 mm
50,5334 € - 112,4743 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Ruostumaton teräs
Uros
Ruostumaton teräs
60.0 mm
12,7146 € - 17,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Sinkitty teräs
Female
Teräs
18.0 mm
21,334 € - 64,2154 € 6 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Uros
Teräs
43.0 mm
13,3408 € - 40,1122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Sinkitty teräs
Uros
Teräs
28.0 mm
23,083 € - 57,0996 € 84 Varastossa
M6
Ruostumaton teräs
Female
Ruostumaton teräs
29.0 mm
Kädensijan nuppi 20.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10209646

Hinta-alue
45,6645 € - 18,4687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10209684

Hinta-alue
80,0944 € - 35,9836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    53.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 36.0 mm M12 Teräs Musta

10209608

Hinta-alue
117,9342 € - 44,5167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 32.0 mm M10 Teräs Musta

10209578

Hinta-alue
89,7715 € - 33,8718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

10209615

Hinta-alue
38,2487 € - 17,1808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 36.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10209691

Hinta-alue
99,7375 € - 44,8106 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 20.0 mm M6 Teräs Musta

10209530

Hinta-alue
43,4658 € - 14,4593 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 Teräs Musta

10209585

Hinta-alue
80,8645 € - 30,5236 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    53.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 25.0 mm M6 Teräs Musta

10209554

Hinta-alue
57,0996 € - 18,9757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 36.0 mm M10 Teräs Musta

10209592

Hinta-alue
101,6742 € - 38,3813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 20.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10209639

Hinta-alue
43,0518 € - 17,4043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 32.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10209677

Hinta-alue
88,0777 € - 39,564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 16.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10209622

Hinta-alue
39,3624 € - 15,9247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 25.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10209660

Hinta-alue
61,8148 € - 24,9723 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 36.0 mm M12 Ruostumaton teräs Väritön

10209707

Hinta-alue
112,4743 € - 50,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 16.0 mm M5 Teräs Musta

10209516

Hinta-alue
17,1808 € - 12,7146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female
Kädensijan nuppi 25.0 mm M8 Teräs Musta

10209561

Hinta-alue
64,2154 € - 21,334 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 16.0 mm M6 Teräs Musta

10209523

Hinta-alue
40,1122 € - 13,3408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Uros
Kädensijan nuppi 25.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10209653

Hinta-alue
57,0996 € - 23,083 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Asennustyyppi
    Female