Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suunta Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Lukintaväli Osta
204,9269 € - 215,7154 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
95,3167 € - 105,8999 € 720 Varastossa
Top
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
219,0286 € - 292,0154 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM-kiinteä
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
119,1528 € - 132,3646 € 1547 Varastossa
Sivu
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
108,3095 € - 120,3439 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
0.5 - 2.0 mm
198,9165 € - 209,4038 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM
22.3 mm
18.0 mm
2.0 - 3.0 mm
  • / 2
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 3.5 mm EPDM

34009059001

Hinta-alue
215,7154 € - 204,9269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.1 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 1.5 mm EPDM

34009100001

Hinta-alue
105,8999 € - 95,3167 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

551828

Hinta-alue
292,0154 € - 219,0286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009002002

Hinta-alue
132,3646 € - 119,1528 €

Varastotasot
1547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 0.5 mm 2.0 mm EPDM

490742

Hinta-alue
120,3439 € - 108,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 3.0 mm EPDM

490740

Hinta-alue
209,4038 € - 198,9165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM