Valikko Haku

Reunansuojus Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Tuotekoodi:

34009205001

107 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 219,0286 €
10 + 208,0758 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

219,03 €

1 x 219,0286 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Tyyppi Dual Flipper
Väri Musta
Suunta Side
Sisältää 20.0 m roll
Tullinimike 4016930090

Tuote 34009205001 korvaa:

Reunatiiviste Sivu 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Tuotekoodi: 490763

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä