Valittavana yksi- tai kaksireunaisia tiivisteitä. Yksireunainen tiiviste on valmistettu EDPM-materiaalista, kun taas kaksireunaisessa tiivisteessä on kova kumiaine, joka parantaa paneelin tarttuvuutta ja pehmeämpi kumi, joka lisää puristusta. Molemmat profiilit ovat joustavia ja voidaan asentaa helposti painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Musta viimeistely ja teräsjousiydin. Toimitetaan 20 metrin rullissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Materiaalityyppi | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Tyyppi | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203,2554 € - 203,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
7
|
|
||
203,2554 € - 203,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
7
|
|
||
144,0567 € - 151,6278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
Single
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
3
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
282,3769 € - 282,3769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
7
|
|
||
150,9159 € - 158,8567 € | 10 Varastossa |
Sivu
|
Dual
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
262,9494 € - 276,791 € | 3 Varastossa |
Yläosa
|
Single
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
5
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
208,0758 € - 219,0286 € | 59 Varastossa |
Yläosa
|
Single
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
4
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
189,7846 € - 199,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sivu
|
Dual
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
5
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
121,3159 € - 134,7879 € | 8 Varastossa |
Yläosa
|
Single
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
2
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
208,0758 € - 219,0286 € | 107 Varastossa |
Sivu
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
Kaksireunainen
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
173,7662 € - 182,9118 € | 2 Varastossa |
Sivu
|
Dual
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
125,6286 € - 139,6071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
Single
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
1
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
224,0669 € - 235,8685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
Single
|
0.287 in
7.3 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
6
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
141,7703 € - 149,2319 € | 19 Varastossa |
Yläosa
|
Dual
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.