Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 Kierteelle d1 Osta
6,3963 € - 10,0068 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5
M3
6,7689 € - 10,5897 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M6
6,9552 € - 10,8812 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M10
6,5826 € - 10,2982 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M4
6,3031 € - 9,861 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5
M5
6,4894 € - 10,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M12
6,862 € - 10,7354 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M8
6,6757 € - 10,444 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M5
6,4894 € - 10,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5
M3
Tiivistealuslevy M3 14.5 316 ruostumaton teräs

20219673

Hinta-alue
10,0068 € - 6,3963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M6 25.5 316 ruostumaton teräs

20219727

Hinta-alue
10,5897 € - 6,7689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M10 25.5 316 ruostumaton teräs

20219741

Hinta-alue
10,8812 € - 6,9552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M4 25.5 316 ruostumaton teräs

20219703

Hinta-alue
10,2982 € - 6,5826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M5 14.5 316 ruostumaton teräs

20219765

Hinta-alue
9,861 € - 6,3031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M12 25.5 316 ruostumaton teräs

20219758

Hinta-alue
10,1525 € - 6,4894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M8 25.5 316 ruostumaton teräs

20219734

Hinta-alue
10,7354 € - 6,862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M5 25.5 316 ruostumaton teräs

20219710

Hinta-alue
10,444 € - 6,6757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Tiivistealuslevy M3 25.5 316 ruostumaton teräs

20219680

Hinta-alue
10,1525 € - 6,4894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090