Tiivistepultit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tämä tiivistepulttien mallisto on varustettu kuusikulmaisella päällä, ja siinä on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty tarkkaan uraan, joka on työstetty pultin kannan alle, sekä tiivistyksen viimeistelevä yhteensopiva pinta. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.
Integroituja tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin putket, venttiilit tai pumput. Tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivistepulttimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h1 max | Materiaali | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9725 € - 7,65 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||||
4,9725 € - 7,65 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.6
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||||
6,4545 € - 9,93 € | 86 Varastossa |
7.7
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||||
6,4545 € - 9,93 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.7
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||||
2,275 € - 3,50 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.6
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||||
1,495 € - 2,30 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||||
1,625 € - 2,50 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.2
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||||
1,56 € - 2,40 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||||
2,0583 € - 3,1666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||||
2,4266 € - 3,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||||
2,3616 € - 3,6333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.7
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||||
2,1883 € - 3,3666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||||
2,5566 € - 3,9333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.7
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||||
3,2933 € - 5,0666 € | 40 Varastossa |
4.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||||
3,6833 € - 5,6666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||||
4,6366 € - 7,1333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5
|
316 ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||||
4,42 € - 6,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5
|
316 ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||||
4,3116 € - 6,6333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||||
4,9616 € - 7,6333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.6
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||||
5,72 € - 8,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.6
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa