Valikko Haku

Tiivisteruuvit - kupukanta

Varastossa

Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.

Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Suunniteltu o-renkaalla ja tarjoaa turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteilta.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0174

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
75 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max Materiaali A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
2,7733 € - 4,2666 € 56 Varastossa
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
20.0
5.6
3,2066 € - 4,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
25.0
6.8
3,4666 € - 5,3333 € 273 Varastossa
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
25.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
30.0
10.6
3,965 € - 6,10 € 13 Varastossa
21.0
6.6
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
20.0
12.9
1,7983 € - 2,7666 € 271 Varastossa
5.7
1.7
303 Ruostumaton teräs
2.0
M3
8.0
3.6
1,7766 € - 2,7333 € 82 Varastossa
5.7
1.7
303 Ruostumaton teräs
2.0
M3
6.0
3.6
2,60 € - 4,00 € 1832 Varastossa
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
16.0
6.8
2,7733 € - 4,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
25.0
6.8
3,965 € - 6,10 € 107 Varastossa
17.5
5.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
M10
16.0
10.6
2,6866 € - 4,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
20.0
6.8
2,8816 € - 4,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
30.0
6.8
3,965 € - 6,10 € 41 Varastossa
17.5
5.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
M10
25.0
10.6
2,4266 € - 3,7333 € 434 Varastossa
7.6
2.2
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
4.5
2,6866 € - 4,1333 € 56 Varastossa
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
16.0
5.6
3,2716 € - 5,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
16.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
20.0
10.6
2,86 € - 4,40 € 218 Varastossa
10.5
3.3
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
12.0
6.8
2,5783 € - 3,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
10.0
5.6
2,9683 € - 4,5666 € 573 Varastossa
10.5
3.3
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
16.0
6.8
  • / 4
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20225971

Hinta-alue
4,2666 € - 2,7733 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20226015

Hinta-alue
4,9333 € - 3,2066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20226060

Hinta-alue
5,3333 € - 3,4666 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 316 ruostumaton teräs

20226114

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 20.0 316 ruostumaton teräs

20226138

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224417

Hinta-alue
2,7666 € - 1,7983 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20224400

Hinta-alue
2,7333 € - 1,7766 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224578

Hinta-alue
4,00 € - 2,60 €

Varastotasot
1832 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224592

Hinta-alue
4,2666 € - 2,7733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224660

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224585

Hinta-alue
4,1333 € - 2,6866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224608

Hinta-alue
4,4333 € - 2,8816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224684

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20225919

Hinta-alue
3,7333 € - 2,4266 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20225964

Hinta-alue
4,1333 € - 2,6866 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 316 ruostumaton teräs

20226046

Hinta-alue
5,0333 € - 3,2716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20226091

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 316 ruostumaton teräs

20225988

Hinta-alue
4,40 € - 2,86 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20225940

Hinta-alue
3,9666 € - 2,5783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20225995

Hinta-alue
4,5666 € - 2,9683 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0