Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.
Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0174
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | Materiaali | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8383 € - 4,3666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
4.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.5
|
5.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
2,2316 € - 3,4333 € | 41 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
316 ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
2,1883 € - 3,3666 € | 18 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
316 ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
3,0766 € - 4,7333 € | 420 Varastossa |
10.5
|
3.3
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
2,47 € - 3,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.2
|
316 ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
6.6
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
3,3366 € - 5,1333 € | 28 Varastossa |
10.5
|
3.3
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
3,575 € - 5,50 € | 126 Varastossa |
14.0
|
4.4
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
6.6
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
1,7983 € - 2,7666 € | 150 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
1,885 € - 2,90 € | 4117 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
2,1016 € - 3,2333 € | 255 Varastossa |
9.5
|
2.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
1,82 € - 2,80 € | 171 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
1,9283 € - 2,9666 € | 1021 Varastossa |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.