Valikko Haku

Tiivistetyn putken viisteen suojaus

Varastossa

Putken reunatiivisteet toimitetaan kätevänä rullana. Ne ovat ihanteellisia putken reunan suojaamiseen vahingolta ja syöpymiseltä, jotka voivat vaikuttaa hitsin lopulliseen laatuun toiseen putkeen tai laippaan hitsattaessa.

Tiivisteet on helppo leikata sopivaan käyttöpituuteen, mikä tarjoaa suuren asennusedun muihin tuotteisiin verrattuna. Rullana toimitettava tuote soveltuu erityisen hyvin käyttöön työmaalla paikan päällä.

Suojaa putken reunoja kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana lukuisissa öljy- ja kaasukäyttökohteissa.

  • Suojaa putken reunaa vahingolta ja syöpymiseltä.
  • Helppo leikata tarvittavaan käyttöpituuteen.
  • Suojaa kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SRGUA

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva seinän paksuus vähintään Yhteensopiva seinän paksuus enintään Rullan pituus Osta
54,1046 € - 60,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
27.0 mm
15.0 m
50,922 € - 56,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
16.0 mm
20.0 m
54,1046 € - 60,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
40.0 mm
15.0 m
38,1915 € - 42,435 € 75 Varastossa
17.0 mm
26.0 mm
15.0 m
Viistesuoja 1.0 mm 27.0 mm PVC Musta

20592011

Hinta-alue
60,1163 € - 54,1046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    27.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    27.0 mm
  • Rullan pituus
    15.0 m
  • Pakkaustyyppi
    on a roll
Viistesuoja 7.0 mm 16.0 mm PVC Musta

20592028

Hinta-alue
56,58 € - 50,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    7.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    16.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Pakkaustyyppi
    on a roll
  • Väri
    Musta
Viistesuoja 27.0 mm 40.0 mm PVC Musta

20592042

Hinta-alue
60,1163 € - 54,1046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    27.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    40.0 mm
  • Rullan pituus
    15.0 m
  • Pakkaustyyppi
    on a roll
  • Väri
    Musta
Viistesuoja 17.0 mm 26.0 mm PVC Musta

20592035

Hinta-alue
42,435 € - 38,1915 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    17.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    26.0 mm
  • Rullan pituus
    15.0 m
  • Pakkaustyyppi
    on a roll
  • Väri
    Musta