Valikko Haku

Transistorien eristimet

Varastossa

Transistorieristimet kiinnittävät transistorin jäähdytyselementtiin ja pitävät asennusruuvin erillään transistorista ja jäähdytyselementistä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,2362 € - 0,4048 € 203832 Varastossa
0,4641 € - 0,4983 € 4516 Varastossa
0,3532 € - 0,3765 € 47904 Varastossa
0,2374 € - 0,4056 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4421 € - 0,478 € 142272 Varastossa
0,2768 € - 0,3417 € Kysy toimitusaikaa täältä
Transistorin eriste 19.3 mm (L) 13.0 mm (W) Valkoinen

HTRTC-1A

Hinta-alue
0,4048 € - 0,2362 €

Varastotasot
203832 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Tyyppi
    Insulator
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tyyli
    4
Transistorin eriste 19.1 mm (L) 15.2 mm (W) Musta

IEC-TO-218-18

Hinta-alue
0,4983 € - 0,4641 €

Varastotasot
4516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Tyyppi
    Insulator
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Transistorin eriste 15.4 mm (L) 10.2 mm (W) Musta

IEC-TO-220-18

Hinta-alue
0,3765 € - 0,3532 €

Varastotasot
47904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Tyyppi
    Insulator
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Transistorin eriste 16.0 mm (L) 13.0 mm (W) Valkoinen

HTRTC-1

Hinta-alue
0,4056 € - 0,2374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Tyyppi
    Insulator
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tyyli
    4
Transistorin eriste 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

IEC-TO-220V-18

Hinta-alue
0,478 € - 0,4421 €

Varastotasot
142272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Tyyppi
    Insulator
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Transistorin eriste 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

18PTI1HDWOB

Hinta-alue
0,3417 € - 0,2768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyesteri
  • Tyyppi
    TO-3
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyli
    2