Nämä eristintyynyt johtavat lämpöä hyvin mutta toimivat sähköeristeenä virtalaitteen ja metalliosien välillä. Ne eivät ole myrkyllisiä ja kestävät puhdistusliuotteita.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5752 € - 1,5752 € | 1000 Varastossa |
1.13 in
28.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
2,3904 € - 2,3904 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.409 in
35.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa