Valikko Haku

Tuellinen kaapelipidike

Varastossa

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2120

Sarjanumero: SR2120

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Spacer Height Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1092 € - 0,121 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2238 € - 0,257 € 2000 Varastossa
13.6 mm
12.7 mm
4.0 mm
13.6 mm
0,1851 € - 0,2114 € 230 Varastossa
13.7 mm
9.5 mm
4.0 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1472 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2625 € - 0,2998 € 480 Varastossa
13.7 mm
9.5 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1766 € - 0,2035 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,181 € - 0,2086 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,076 € - 0,0842 € 88853 Varastossa
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € 3000 Varastossa
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1629 € - 0,1906 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6 mm
12.7 mm
4.0 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2625 € - 0,2998 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2625 € - 0,2998 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,181 € - 0,2086 € 999 Varastossa
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 26.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J2-26M-19

Hinta-alue
0,121 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 22.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J-22M-19

Hinta-alue
0,121 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 26.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J-26M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 28.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J-28M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J-6M-19

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Liima 12.7 mm 13.7 mm PA Väritön

SHKBS-8-01A-RT

Hinta-alue
0,257 € - 0,2238 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Sisäkorkeus
    13.6 mm
  • Sisäleveys
    13.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 13.7 mm PA Väritön

SHK-8-01

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 13.6 mm PA Väritön

SHK-16-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 13.6 mm PA Väritön

SHK-6-19

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2625 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 20.6 mm PA Väritön

SHKE-16-01

Hinta-alue
0,2035 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Sisäkorkeus
    20.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 20.6 mm PA Väritön

SHKE-6-19

Hinta-alue
0,2086 € - 0,181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    20.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J1-10M-01

Hinta-alue
0,0842 € - 0,076 €

Varastotasot
88853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 14.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J1-14M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 18.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J1-18M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 22.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J1-22M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 26.0 mm 13.3 mm PA Väritön

SHK-J1-26M-01

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0949 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 20.6 mm PA Väritön

SHKE-6-01

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Sisäkorkeus
    20.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 13.6 mm PA Väritön

SHK-16-19

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 13.6 mm PA Väritön

SHK-8-19

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 20.6 mm PA Väritön

SHKE-16-19

Hinta-alue
0,2086 € - 0,181 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Sisäkorkeus
    20.6 mm