Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 17.5 mm PA Väritön

Tämä kaapelikiinnike voidaan asentaa painamalla piirilevyihin ja sähkölaitteistoihin. Siitä on apua vedettäessä johtoja tai kaapelinippuja.
Tuotekoodi:

SLCSE-750-4-01

980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1238 €
5000 - 9999 0,1212 €
10000 + 0,1188 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

123,80 €

1000 x 0,1238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Sisään painettava
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 17.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.8 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Materiaali PA
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä