Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Spacer Height | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1671 € - 0,1914 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,2423 € - 0,2957 € | 1000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 474110 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 1000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 4004 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1985 € - 0,2409 € | 698 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1893 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1893 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 75898 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 3999 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,2218 € - 0,2697 € | 6995 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,2122 € - 0,3893 € | 3361 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,2628 € - 0,3176 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1033 € - 0,1076 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,2642 € - 0,3231 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1703 € - 0,1941 € | 1890 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1316 € - 0,15 € | 2000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1316 € - 0,15 € | 9677 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1382 € - 0,1575 € | 591 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa