Valikko Haku

Tukikeppien suojukset

Varastossa

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Hyödyllinen ristipäinen suojus, jota käytetään usein puutarhatyökalujen varsien, metallitankojen ja muiden keppien päässä.

  • Suojaa käyttökohdetta vaurioilta ja lialta.
  • Estää käyttäjän tahattoman loukkaantumisen.
Materiaali: PVC Väri: Vihreä, Keltainen Sarjanumero: SR1203

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 H d2 Väri h1 D Osta
0,2661 € - 0,6041 € 15830 Varastossa
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Vihreä
4.5 mm
33.0 mm
0,2512 € - 0,6277 € 580 Varastossa
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Keltainen
4.5 mm
33.0 mm
Tukikeppien suojus 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Vihreä

10074398

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2661 €

Varastotasot
15830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Tukikeppien suojus 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Keltainen

10074381

Hinta-alue
0,6277 € - 0,2512 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm