Valikko Haku

Tulenkestävät suojasukat

Varastossa

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Suojaa korkeilta lämpötiloilta, säteilevältä kuumuudelta, suorilta liekeiltä ja nestemäisen metallin roiskeilta.
  • Pitää muotonsa hyvin asennuksen helpottamiseksi.
  • Sopii erinomaisesti kaapeleille, hydrauliikkalinjoille ja letkuille.
  • Mikronin kalsiumsilikaattilanka on valmistettu silkistä, jotta vältetään jäämiä usein ilmaantuvassa lasikuituvaihtoehdossa.
Materiaali: Silikoni Väri: Hopea, Punainen, Harmaa Sarjanumero: SRECAFR, SR6001, SR6002

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisämateriaali ID Väri Rullan pituus Materiaali Osta
1 021,6137 € - 1 021,6137 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
15.0 mm
Harmaa
25.0 m
178,5901 € - 226,032 € 4 Varastossa
Kudottu laaja lasikuitu
30.0 mm
Hopea
30.5 m
Silikoni
Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
28.0 mm
Harmaa
25.0 m
10307083 Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
40.0 mm
Harmaa
25.0 m
25,4963 € - 25,4963 € 40 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
15.0 mm
Punainen
40.0 m
40,586 € - 40,586 € 40 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
30.0 mm
Punainen
40.0 m
83,2288 € - 105,479 € 12 Varastossa
Kudottu laaja lasikuitu
10.0 mm
Hopea
30.5 m
Silikoni
160,6615 € - 180,823 € 10 Varastossa
Kudottu laaja lasikuitu
20.0 mm
Hopea
30.5 m
Silikoni
Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
35.0 mm
Harmaa
25.0 m
22,5478 € - 22,5478 € 90 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
10.0 mm
Punainen
40.0 m
29,685 € - 29,685 € 80 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
25.0 mm
Punainen
40.0 m
69,0526 € - 69,0526 € 25 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
50.0 mm
Punainen
25.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
22.0 mm
Harmaa
25.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
32.0 mm
Harmaa
25.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
60.0 mm
Harmaa
25.0 m
28,9782 € - 28,9782 € 80 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
22.0 mm
Punainen
40.0 m
56,0009 € - 56,0009 € 80 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
40.0 mm
Punainen
40.0 m
28,2714 € - 28,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
20.0 mm
Punainen
40.0 m
49,4317 € - 49,4317 € 80 Varastossa
Kalsiumsilikaattilanka
35.0 mm
Punainen
40.0 m
10307090 2 495,2191 € - 2 495,2191 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kalsiumsilikaattilanka
50.0 mm
Harmaa
25.0 m
  • / 2
Tulenkestävä letkusuoja 15.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307007

Hinta-alue
1 021,6137 € - 1 021,6137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    15.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Lämpösuojasukka 30.0 mm 30.5 m Hopea Silikoni

10310236

Hinta-alue
226,032 € - 178,5901 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    30.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kudottu laaja lasikuitu
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Hopea
Tulenkestävä letkusuoja 28.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307045


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    28.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 40.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    40.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 15.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308110

Hinta-alue
25,4963 € - 25,4963 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 30.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308158

Hinta-alue
40,586 € - 40,586 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    30.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Lämpösuojasukka 10.0 mm 30.5 m Hopea Silikoni

10310199

Hinta-alue
105,479 € - 83,2288 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    10.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kudottu laaja lasikuitu
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Hopea
Lämpösuojasukka 20.0 mm 30.5 m Hopea Silikoni

10310212

Hinta-alue
180,823 € - 160,6615 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    20.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kudottu laaja lasikuitu
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Hopea
Tulenkestävä letkusuoja 35.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307076


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    35.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 10.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308103

Hinta-alue
22,5478 € - 22,5478 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    10.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 25.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308141

Hinta-alue
29,685 € - 29,685 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    25.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 50.0 mm 25.0 m Punainen Silikoni

10308189

Hinta-alue
69,0526 € - 69,0526 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 22.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307021


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    22.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 32.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307069


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    32.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 60.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307106


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    60.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla
Tulenkestävä letkusuoja 22.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308134

Hinta-alue
28,9782 € - 28,9782 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    22.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 40.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308172

Hinta-alue
56,0009 € - 56,0009 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    40.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 20.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308127

Hinta-alue
28,2714 € - 28,2714 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    20.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 35.0 mm 40.0 m Punainen Silikoni

10308165

Hinta-alue
49,4317 € - 49,4317 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    35.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    40.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Hinnoiteltu
    Metri
Tulenkestävä letkusuoja 50.0 mm 25.0 m Harmaa Silikoni

10307090

Hinta-alue
2 495,2191 € - 2 495,2191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    50.0 mm
  • Sisämateriaali
    Kalsiumsilikaattilanka
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Hinnoiteltu
    Rulla