Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiaali: Silikoni Väri: Hopea, Punainen, Harmaa Sarjanumero: SRECAFR, SR6001, SR6002
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisämateriaali | ID | Väri | Rullan pituus | Materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 021,6137 € - 1 021,6137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.591 in
15.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 155,0798 € - 195,8969 € | 12 Varastossa |
Kudottu laaja lasikuitu
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hopea
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikoni
|
||
| 40,586 € - 40,586 € | 40 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.181 in
30.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 25,4963 € - 25,4963 € | 40 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.591 in
15.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 22,5478 € - 22,5478 € | 90 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa