Valikko Haku

Keskusvedintulppa 22.5 mm 25.50 mm Punainen

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 22.5 to 25.5 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

10418

25102 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2622 €
2500 + 0,1026 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

65,55 €

250 x 0,2622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä