Valikko Haku

Keskusvedintulppa 11.0 mm 8.0 mm LDPE Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 8.0 mm to 10.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498719

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0429 €
5000 - 9999 0,0408 €
10000 - 14999 0,0386 €
15000 - 19999 0,0364 €
20000 + 0,0342 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,90 €

1000 x 0,0429 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 23.2 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
H 9.5 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä