Valikko Haku

Keskusvedintulppa 12.5 mm 19.0 mm LDPE Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 19.0 mm to 21.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498730

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1071 €
2500 - 4999 0,1018 €
5000 - 7499 0,0966 €
7500 - 9999 0,0913 €
10000 + 0,0857 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

53,55 €

500 x 0,1071 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 35.7 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
H 11.0 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä