Valikko Haku

Keskusvedintulppa 13.5 mm 29.0 mm LDPE Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.0 mm to 31.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498734

4304 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1437 €
2500 - 4999 0,1358 €
5000 - 7499 0,1287 €
7500 - 9999 0,1214 €
10000 + 0,1144 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

71,85 €

500 x 0,1437 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä