Valikko Haku

Keskusvedintulppa 19.1 mm 10.2 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 10.2 to 11.8 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-10

98926 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 2999 0,1204 €
3000 - 5999 0,086 €
6000 + 0,0774 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

72,24 €

600 x 0,1204 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.9 mm
d1 10.2 mm
d2 11.8 mm
H 9.5 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä