Valikko Haku

Keskusvedintulppa 20.6 mm 12.7 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 12.7 to 14.4 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-14

139800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
750 - 7499 0,2489 €
7500 + 0,0978 €
Vakiopakkaus: 7500

Tilaa useita 750

Kokonaishinta:

186,68 €

750 x 0,2489 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.3 mm
d1 12.7 mm
d2 14.4 mm
H 11.9 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä