Valikko Haku

Keskusvedintulppa 19.8 mm 15.5 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 15.5 to 17.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-19

139794 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2285 €
5000 + 0,0899 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

114,25 €

500 x 0,2285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 21.3 mm
d1 15.5 mm
d2 17.7 mm
H 13.5 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä