Valikko Haku

Keskusvedintulppa 18.5 mm 21.0 mm Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 18.5 to 21 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-24

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2693 €
5000 + 0,1061 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

134,65 €

500 x 0,2693 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä