Valikko Haku

Keskusvedintulppa 25.4 mm 22.1 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 22.1 to 24.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-31

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,3076 €
4000 + 0,1437 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

123,04 €

400 x 0,3076 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.5 mm
d1 22.1 mm
d2 24.7 mm
H 19.1 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä