Valikko Haku

Keskusvedintulppa 25.4 mm 32.8 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 32.8 to 33.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-47

63524 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
180 - 1799 0,437 €
1800 + 0,1711 €
Vakiopakkaus: 1800

Tilaa useita 180

Kokonaishinta:

78,66 €

180 x 0,437 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.1 mm
d1 32.8 mm
d2 33.2 mm
H 19.8 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä