Valikko Haku

Keskusvedintulppa 34.1 mm 38.8 mm Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 34.1 to 38.8 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-51

57136 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4945 €
1500 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

74,18 €

150 x 0,4945 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 44.5 mm
d1 34.1 mm
d2 38.8 mm
H 22.4 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä