Valikko Haku

Keskusvedintulppa 28.6 mm 41.0 mm LDPE Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 41 to 44.1 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-56

48380 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6469 €
1000 + 0,2327 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

64,69 €

100 x 0,6469 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.4 mm
d1 41.0 mm
d2 44.1 mm
H 18.3 mm
Kierrekoko Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä