Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h11 Materiaali l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Osta
0,61 € - 1,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0-25.0
Teräs
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,08 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Teräs
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,08 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
Teräs
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Teräs
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Teräs
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,08 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
Teräs
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,52 € - 0,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0-18.0
Teräs
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Teräs
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,16 € - 0,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
Teräs
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Turvakiinnitin 20.0-25.0 34.0 34.0 Teräs

20212599

Hinta-alue
1,01 € - 0,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Turvakiinnitin 8.0 11.9 11.5 Teräs

20212544

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Turvakiinnitin 5.0 8.4 7.5 Teräs

20212520

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 6.0 11.25 10.6 Teräs

20212537


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 10.0 16.3 15.5 Teräs

20212551


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Turvakiinnitin 4.0 7.2 6.6 Teräs

20212513

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Turvakiinnitin 16.0-18.0 24.0 22.7 Teräs

20212582

Hinta-alue
0,74 € - 0,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Turvakiinnitin 12.0 18.0 16.8 Teräs

20212568


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Turvakiinnitin 14.0 20.0 19.2 Teräs

20212575

Hinta-alue
0,21 € - 0,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25