Valikko Haku

Turvakiinnitin 5.0 8.4 7.5 Teräs

Tämä turvakiinnike (KLM) takaa, että kiinnike pysyy turvallisesti kiinni myös altistuessaan suurelle määrälle tärinää tai rasitusta, estäen paikoiltaan siirtymisen tai höllentymisen. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman lisätyökaluja. Hopeasinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20212520

117 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,11 €
100 - 249 0,10 €
250 - 749 0,09 €
750 + 0,08 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,11 €

1 x 0,11 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 8.4
h2 5.2
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.5
w 7.5
Aksiaalivoima max. kN 3.00
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä