Valikko Haku

Turvakiinnitin 12.0 18.0 16.8 Teräs

Tämä turvakiinnike (KLM) takaa, että kiinnike pysyy turvallisesti kiinni myös altistuessaan suurelle määrälle tärinää tai rasitusta, estäen paikoiltaan siirtymisen tai höllentymisen. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman lisätyökaluja. Hopeasinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20212568

11723 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 18.0
h2 10.5
l1 +0.10 1.15
l2 5.5
l3 1.25
l4 6.2
l5 0.6
w 16.8
Aksiaalivoima max. kN 10.70
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä